概览

优势和特点

  • 演示MAX25014的可靠性
  • 2.5V至36V宽压输入范围(高达40V抛负载电压)
  • 为HB LED供电(多达4串),支持汽车和背光照明应用中的中等和大尺寸LCD屏幕
  • 400kHz至2.2MHz电阻可编程开关频率,提供扩频选项
  • 可选择相移调光
  • 演示逐周期限流和热关断特性
  • 演示宽调光比特性
  • 演示失效保护功能
  • I2C编程
  • 专用GUI
  • 经过验证的PCB和热性能设计
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX25014评估板(EV kit)用于演示MAX25014高度集成的4通道、高亮度LED驱动器,器件内置boost控制器和I2C接口,用于支持汽车显示屏等应用。

评估板工作在2.5V至36V直流电源,开关频率可设置在2.2MHz或400kHz。评估板可配置工作在I2C模式。为改进EMI性能,默认使能扩频工作模式(SSM),也可通过寄存器位禁止该功能。评估板用于演示相移脉宽调制(PWM)调光。可利用施加到DIM PCB焊盘的PWM信号进行调光,也可通过I2C配置相应的调光频率及各个占空比进行调光。可通过寄存器位使能混合调光功能,以降低EMI。评估板可以演示LED短路、LED开路、boost输出欠压和过压,以及过热故障等条件下的电路保护。也可演示LED电流监测和boost输出电压监测功能。

对于2.2MHz或400kHz之外的开关频率,请参考MAX25014 IC数据手册中关于外部元件选择章节的内容。

评估板提供I2C接口,可配合MINIQUSB+适配器电路板或第三方I2C主机工作。评估套件还包括Windows®兼容软件,为熟悉IC特性提供简单的图形用户界面(GUI)。

应用

  • 中央信息显示屏
  • 信息娱乐系统显示屏
  • 仪表盘