概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX2472/MAX2473
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 可变偏置控制(MAX2473)
  • 单路(MAX2473)或双路(MAX2472)开集输出
  • 包括所有关键外围元件

产品详情

MAX2472/MAX2473评估套件(EV套件)简化了MAX2472/MAX2473 VCO缓冲器的评估。它们可以测试性能,并且不需要额外的支持电路。所有输入和输出均采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。

MAX2472评估套件装配有MAX2472,提供高阻抗输入和一对开集输出。该评估套件包括一个针对900MHz调谐的匹配网络。MAX2473评估套件装配有MAX2473,提供高阻抗输入、单路开集输出和用于设置输出功率的偏置控制输入。通过将匹配元件替换为MAX2472/MAX2473数据手册中提供的值,可以实现600MHz、1900MHz或2400MHz的输出匹配。

 

应用

  • 蜂窝和PCS移动电话
  • 通用缓冲器/放大器
  • IF/RF振荡器
  • ISM频段应用
  • 专用移动无线电(PMR)