概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX2470/MAX2471
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 提供板载输入频率范围选择(MAX2470)
  • 单端(MAX2470)或差分(MAX2471)输入
  • 包括所有关键外围元件

产品详情

MAX2470/MAX2471评估套件(EV套件)简化了对MAX2470/MAX2471 VCO缓冲放大器的评估。这些套件可以测试器件的性能,并且不需要额外的支持电路。所有输入和输出均使用SMA连接器,以便轻松连接RF测试设备。

MAX2470评估套件已装配MAX2470,提供一个高阻抗输入(带有端接至50Ω的焊盘)和一对匹配50Ω差分输出。JU1在HI/LO档偏置控制输入端设置逻辑电平,可在10MHz至500MHz和10MHz至200MHz之间进行选择。MAX2471评估套件已装配MAX2471,提供两个高阻抗输入(带有端接至50Ω的焊盘)和一对匹配50Ω差分输出。

相关产品