概览
优势和特点
- 低成本硅RF功率放大器
- 采用+3.6V电源供电,输出功率高于125mW
- +3V至+5.5V单电源范围,适用于3节镍镉电池或1节锂离子电池操作
- 输出匹配网络的可调谐范围为800MHz至950MHz
- TTL/CMOS兼容关断输入
- 轻松测试MAX2430的所有特性
- 装配完成且经过测试的表贴封装
产品详情
MAX2430EVKIT-SO和MAX2430EVKIT-QSOP评估套件(EV套件)简化了MAX2430硅RF功率放大器的评估。它们可用于在800MHz至950MHz频段内测试MAX2430的所有功能,无需额外的支持电路,所需的设备也很少。
要评估采用SO封装的MAX2430 (MAX2430ISE),请订购MAX2430EVKIT-SO。要评估采用PwrQSOP封装的MAX2430,请订购MAX2430EVKIT-QSOP。这些是表贴封装。
应用
- 915MHz ISM波段应用
- AM与FM模拟发送器
- 蜂窝电话
- 数字无绳电话
- 双向寻呼
- 无线局域网(WLAN)
文档
-
MAX2430EVKIT: MAX2430评估板 Data Sheet1900/1/1PDF123K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14