概览
优势和特点
产品详情
MAX2420/MAX2421/MAX2422/MAX2460/MAX2463评估套件(EV套件)可简化对MAX2420/MAX2421/MAX2422/MAX2460/MAX2463 900MHz镜像抑制收发器的评估。
这些评估套件针对所有射频输入和输出提供50Ω SMA连接器。为片上压控振荡器(VCO)提供了一个基于变容二极管的储能电路,并可通过电位器或外部电压进行调谐。如果需要,可以由外部源过驱VCO。(请参阅 调整和控制部分的EXT LO输入)。
提供开关,用于控制电源管理功能。
应用
- 无线电话
- 扩频通信
- 双向寻呼
- 无线网络
- 无线遥测
文档
-
1774: MAX2420、MAX2421、MAX2422、MAX2460、MAX2463评估板 Data Sheet1900/1/1PDF127K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14