概览

优势和特点

  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • RF和IF端口上提供50Ω SMA输入和输出
  • 支持测试关断模式
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2410评估套件(EV套件)简化了MAX2410的测试。该评估套件可用于评估MAX2410的低噪声放大器(LNA)、接收下变频混频器、发射上变频混频器、可变增益功率放大器(PA)驱动器和电源管理功能。

 

应用

  • DCS1800或PCS1900单模电话
  • DECT
  • 铱星手机
  • ISM波段收发器
  • PHS/PACS
  • PWT1900