概览
优势和特点
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- RF和IF端口上提供50Ω SMA输入和输出
- 支持测试关断模式
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX2410评估套件(EV套件)简化了MAX2410的测试。该评估套件可用于评估MAX2410的低噪声放大器(LNA)、接收下变频混频器、发射上变频混频器、可变增益功率放大器(PA)驱动器和电源管理功能。
应用
- DCS1800或PCS1900单模电话
- DECT
- 铱星手机
- ISM波段收发器
- PHS/PACS
- PWT1900
相关产品
文档
-
1819: MAX2410评估板 Data Sheet1900/1/1PDF80K