概览
优势和特点
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- RF、IF和LO端口上提供50Ω SMA输入和输出
- 支持测试关断模式
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX2406评估套件(EV套件)简化了MAX2406的测试。该评估套件可用于评估低噪声放大器(LNA)以及接收下变频混频器。
应用
- DCS1800或PCS1900单模电话
- DECT
- PHS/PACS
- PWT1900/DCT1900
文档
-
MAX2406EVKIT: MAX2406评估板 Data Sheet1900/1/1PDF53K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14