概览

优势和特点

  • 便于评估MAX2395
  • +2.7V至+3.6V单电源工作
  • 提供PC机评估软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX2395评估板(EV kit)可简化对用于WCDMA/UMTS发送器的MAX2395准直接调制器IC的评估。该评估板无需外部支持电路即可测试器件的RF性能。评估板上带有输入BNC连接器和输出SMA连接器,便于连接测试设备。

MAX2395评估板带有经过优化的输入和输出匹配元件。

应用

  • UMTS/EDGE电话
  • W-TDD电话
  • WCDMA电话