概览
优势和特点
- 每块电路板均经过完全安装和测试
- 全集成的单片直接变频接收器
- 包括:PLL合成器(除MAX2396/MAX2400外)和VCO
- 省去了:外部IF SAW + IF AGC + I/Q解调器
- 符合所有3GPP接收器标准规范,Eb/No具有至少3dB裕量
- 工作于+2.7V至+3.3V单电源
- 超过90dB的增益控制范围
- 完全的片上通道选择性,具有优异的ACS (> 40dB)
- SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的3线串行接口
- 接收器电流消耗约为32mA
- 片内集成直流偏移消除电路
- 小型28引脚QFN无铅封装
产品详情
MAX2390–MAX2393/MAX2396/MAX2400 (“MAX2390系列”)评估板(EV kit)简化了对这些W-CDMA和TD-SCDMA接收器IC的评估。共有针对该系列IC的3款不同PCB:一块用于评估MAX2391/MAX2392/MAX2393、一块用于评估MAX2396、一块用于评估MAX2390/MAX2400。每块评估板出厂前均经过完全安装和测试。评估板上带有标准的50Ω SMA和BNC连接器、TCXO以及基带缓冲器,允许在测试平台上进行快速简便的评估。
对于6款评估板中的每一款,本文档均提供了评估器件所需的设备清单、简单明了的功能验证步骤、电路原理图、材料清单(BOM)以及PCB的各层布线图。
应用
- IMT2000手机
- TD-SCDMA手机
- UMTS手机
- WCDMA频段II (PCS)手机
- WCDMA TDD手机
文档
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14