概览
优势和特点
- +2.7V至+3.3V单电源供电
- RF、IF和LO端口上提供50Ω SMA输入和输出以便于测试
- 包括所有匹配元件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX2387/MAX2388/MAX2389评估套件(EV套件)简化了MAX2387/MAX2388/MAX2389的评估。这些评估套件无需使用任何额外的支持电路即可评估低噪声放大器(LNA)以及下变频混频器。该板采用单端IF负载和单端VCO配置。信号输入和输出采用SMA连接器以简化RF测试设备的连接。
MAX2387/MAX2388/MAX2389装配有相关IC,并包含针对2.11GHz至2.17GHz RF频率和190MHz IF频率优化的输入和输出匹配元件。
应用
- 双模WCDMA/GSM蜂窝电话
- 日本3G WCDMA蜂窝电话
文档
-
MAX2387EVKIT: MAX2387、MAX2388、MAX2389评估板 Data Sheet1900/1/1PDF277K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14