概览

优势和特点

  • +2.7V至+3.6V工作电压
  • 为测试简便,在RF, IF和LO端口的输入和输出上安装了50Ω SMA连接器
  • 具备所有匹配元件
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX2385/MAX2386评估板(EV kit)简化了MAX2385/MAX2386的评估。无需其他额外的支持电路,利用该评估板即可实现对CDMA和GPS低噪声放大器(LNA)和下变频混频器的评估。信号的输入和输出使用SMA连接器,和RF测试装置的连接非常简便。

    MAX2385/MAX2386评估板上安装了相关IC以及输入和输出匹配元件,这些元件被优化于832MHz至870MHz的RF频率和110MHz的IF频率。

    应用

    • CDMA/cdma2000® 1倍率带有GPS的蜂窝电话