概览
优势和特点
产品详情
MAX2385/MAX2386评估板(EV kit)简化了MAX2385/MAX2386的评估。无需其他额外的支持电路,利用该评估板即可实现对CDMA和GPS低噪声放大器(LNA)和下变频混频器的评估。信号的输入和输出使用SMA连接器,和RF测试装置的连接非常简便。
MAX2385/MAX2386评估板上安装了相关IC以及输入和输出匹配元件,这些元件被优化于832MHz至870MHz的RF频率和110MHz的IF频率。
应用
- CDMA/cdma2000® 1倍率带有GPS的蜂窝电话
文档
-
3205: MAX2385、MAX2386评估板 Data Sheet1900/1/1PDF210K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14