概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX2374
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • RF输入和输出在880MHz时匹配至50Ω
  • 包括所有关键外围元件
  • 用于轻松配置增益和线性度的跳线

产品详情

MAX2374评估套件(EV套件)简化了MAX2374低噪声放大器(LNA)的评估。它可以测试器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。信号输入输出端口采用SMA连接器,方便连接射频测试设备。

MAX2374评估套件与MAX2374装配在一起,包含针对880MHz RF频率优化的输入和输出匹配元件。所有匹配元件都可以更改以匹配从750MHz到1000MHz的RF频率。参考MAX2374数据手册中的表1,了解器件的S参数,以设计其他频率下的匹配网络。

应用

  • CDMA手机
  • GSM手机
  • 陆地移动无线电
  • TDMA电话
  • 无线数据
  • 无线本地环路(WLL)