概览

优势和特点

  • 为所有RF端口提供50Ω SMA连接器
  • 为基带输入提供BNC连接器
  • 经过完全安装与测试
  • 低功耗关断模式
  • 兼容于SPI™/QSPI™/MICROWIRE™
  • PC控制软件
  • 产品详情

    MAX2370评估板(EV kit)简化了MAX2370正交发送器的测试和评估。该评估板为所有RF输入和输出提供50Ω SMA连接器。为内部IF压控振荡器(VCO)及PLL相位锁定提供基于变容二极管的谐振槽路。I/Q基带输入使用了标准BNC连接器。

    该评估板可以用来评估MAX2370 I/Q调制器、IF VGA、RF上变频器、IF VCO、双路合成器、3线可编程接口以及电源管理功能。

    应用

    • 450MHz CDMA/WCDMA电话
    • OFDM、cdma2000®、WCDMA、NMT
    • 无线数据链接