概览

优势和特点

  • 板上PCS和蜂窝VCO
  • 为所有RF端口提供50Ω SMA连接器
  • 为基带输入提供BNC连接器
  • 低功耗关断模式
  • PC控制软件
  • 兼容于SPI™/QSPI™/MICROWIRE™
  • 产品详情

    MAX2366评估板(EV kit)简化了MAX2366/MAX2367/MAX2368的评估。该评估板为所有RF输入和输出提供了50Ω SMA连接器。为内部压控振荡器(VCO)及PLL相位锁定提供基于变容二极管的槽路。I/Q基带输入使用了标准BNC连接器。

    该评估板可以用来评估MAX2366/MAX2367/MAX2368的I/Q调制器、IF VGA、RF上变频器、双频IF VCO、双路合成器、3线编程接口以及电源管理功能。

    应用

    • 高速数据调制解调器
    • 高速数字无绳电话
    • 卫星电话
    • 三模、双模或单模移动电话
    • 无线数据链接(WAN/LAN)
    • 无线局域网(WLAN)
    • 无线本地环路(WLL)