概览
优势和特点
产品详情
MAX2361评估板(EV kit)简化了MAX2361/MAX2363/MAX2365的评估。该评估板为所有RF输入和输出提供了50Ω SMA连接器。为内部压控振荡器(VCO)及PLL相位锁定提供基于变容二极管的槽路。I/Q基带输入使用了标准BNC连接器。
该评估板可以用来评估MAX2361/MAX2363/MAX2365的I/Q调制器、IF VGA、RF上变频器、双频IF VCO、双路合成器、3线编程接口以及电源管理功能。MAX2363W评估板用来评估单频WCDMA应用中的MAX2363。
应用
- CDMA、cdma2000®、TDMA、WCDMA、GAIT移动电话
- GAIT移动电话
- 高速数据调制解调器
- 卫星电话
- 无线数据链接(WAN/LAN)
- 无线局域网(WLAN)
文档
-
3214: MAX2361、MAX2363、MAX2365评估板 Data Sheet1900/1/1PDF905K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14