概览
优势和特点
- 轻松评估MAX2338
- +2.7V至+3.3V单电源供电
- 包括所有关键匹配元件
- 匹配880MHz的蜂窝频段RF端口
- 匹配1960MHz的PCS频段射频端口
- 适用于所有RF和IF信号端口的SMA连接器
- 轻松配置工作模式
产品详情
MAX2338评估套件(EV套件)可简化对MAX2338双频、三模LNA和混频器的评估。该套件可用于评估器件的低噪声放大器(LNA)、下变频器和缓冲器。图1显示了MAX2338评估套件原理图。该评估套件针对所有RF和IF输入和输出信号提供50Ω SMA连接器。
应用
- 双频段、三模PCS/蜂窝电话
- 双模蜂窝电话
文档
-
MAX2338EVKIT: MAX2338评估板 Data Sheet1900/1/1PDF344K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14