概览

优势和特点

  • 简化了MAX2335的评估
  • 单电源+2.9V至+3.3V供电
  • 包括所有关键匹配元件
  • 射频端口匹配到450MHz CDMA频段
  • 所有RF和IF输入、输出端口提供SMA连接
  • 易于配置工作模式
  • 产品详情

    MAX2335评估板(EV kit)简化了MAX2335 450MHz、CDMA/OFDM LNA/混频器的评估。评估板用于评估低噪放(LNA)、下变频混频器以及缓冲放大器的性能,评估板的原理图如完整数据资料中的图1所示,为所有RF和IF输入及输出信号提供50Ω SMA连接器。

    应用

    • 450MHz频段、WCDMA、IS-95、IS-2000、OFDM、无线数据链路