概览
优势和特点
- +2.8V至+4.2V单电源供电
- 在887MHz至925MHz范围内输出匹配至50Ω
- 差分400Ω IF输入匹配并转换为50Ω单端输入,以便于进行实验室测试
- 优化元件放置
- 轻松评估所有产品功能
- 包括所有关键外围元件
产品详情
MAX2307评估套件简化了MAX2307集成RF上变频器驱动器的评估。它无需额外的支持电路即可测试所有功能。信号输入输出采用SMA连接器,并且兼容测试设备的50Ω阻抗。
每个评估套件都附带一个Maxim器件,该器件经过配置,可在165MHz的IF输入频率和722MHz至760MHz的LO输入频率下工作。每个套件的输出匹配网络都针对887MHz至925MHz的RF输出频率进行了优化。
应用
- 手机基站
- 手机
- 无线电话
- 无线数据
- 无线局域网(WLAN)
文档
-
MAX2307EVKIT: MAX2307评估板 Data Sheet1900/1/1PDF189K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14