概览
优势和特点
- 双振荡器(MAX2306)
- 板上PLL合成器
- 3线接口
- 单端或差分基带输出
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 所有信号端口都有SMA连接器
- PC控制软件(从china.maximintegrated.com下载)
产品详情
MAX2306/MAX2308/MAX2309评估板简化了MAX2306/MAX2308/MAX2309 IF接收器的测试。这些评估板可以对器件的可变增益放大器(VGA)、I/Q解调器、双频压控振荡器(VCO)、合成器、3线编程接口以及电源管理特性进行评估。
该评估板为所有信号输入和输出提供50Ω SMA连接器。为片上VCO提供基于变容二极管的槽路,可以通过电位器、外部电压或内部锁相环(PLL)的相位锁定进行调谐。
应用
- 全球星双模手机
- 单/双/三模CDMA手机
- WCDMA手机
- 无线数据链接
- 无线本地环路(WLL)
文档
-
3111: MAX2306、MAX2308、MAX2309评估板 Data Sheet1900/1/1PDF582K