概览
优势和特点
- 宽范围输入电压高达 +80V(最大值),负载电流高达 9A(最大值),运行稳定
- 带输出钳位的安全电感负载切换
- 可选 VDD 参考输出钳位二极管
- 断线和过载故障 LED 指示
- 逻辑侧和现场侧之间的板载隔离
- 板载 3.3V LDO 提供逻辑输入
- ±2kV 浪涌瞬变、±8kV 接触 ESD 保护和 ±15kV 气隙 ESD 保护
- ±4kV EFT 突发和 10VRMS,10kHz 至 80MHz RF 传导抗扰度
- 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
MAX22910 评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估 MAX22910,这是一款 21mΩ 单通道高边开关,具有高级诊断功能,适用于工业应用。评估套件由外部电源供电,电压为 VDD,而板载 LT3014 LDO 为 MAX22910 的逻辑输入电平产生 3.3V。逻辑电平可以通过外部电源设置为 VL,或者。评估套件预装了 ADuM342E0,这是一款具有默认低输出的四通道数字隔离器。它为逻辑控制 I/O 提供现场和逻辑侧之间的数字隔离。MAX22910 评估套件配有输出钳位二极管,可在关闭电感负载期间保护器件免受负反冲电压的影响。该评估套件具有针对浪涌、ESD 瞬变、EFT 和 RF 传导的 EMC 保护功能。
MAX22910 评估套件配备 MAX22910AFZ+,安装在紧凑的 4.5mm x 5.75mm FC2QFN 封装中。评估套件额定工作电压为+60V,VDD 工作温度范围为-40°C 至+125°C。
文档
-
MAX22910 Evaluation Kit for MAX22910 (Rev. 0)2024/4/3PDF734 K
-
MAX22910EVKIT Design Files2024/4/3ZIP4M