概览
优势和特点
- 通过110VAC和220VAC输入的连接器接口实现稳健运行
- 在不同配置模式下轻松评估MAX22707
- 评估套件由USB供电,可选择从端子板取电
- 装配完成且经过测试
- 经过验证的PCB布局
- 符合RoHS标准
产品详情
MAX22707评估套件(EV系统)设计可靠,用于评估低功耗、精密过零检测器MAX22707。
MAX22707评估套件具有隔离电源和信号接口,用于配置和评估不同模式。评估套件具有两个独立的MAX22707部分,可在低通滤波器(LPF)配置模式和带通滤波器(BPF)配置模式下进行评估。
评估套件已安装两个MAX22707AUB+(10 µMAX,3.05mm x 5.05mm尺寸)器件。
应用
- 交流相位检测
- 灵活过零检测
- 工业照明调光
相关产品
文档
-
MAX22707EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22707 Data Sheet (Rev. 0)2022/1/19PDF1M
-
MAX22707EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP3M