概览
优势和特点
- 轻松评估MAX2267/MAX2268/MAX2269
- +2.7V至+4.5V单电源供电
- RF输入/输出针对887MHz至925MHz的工作频率范围进行了匹配
- 包括所有匹配元件
产品详情
MAX2267/MAX2268/MAX2269评估套件(EV套件)简化了MAX2267/MAX2268/MAX2269功率放大器(PA)的评估,这些放大器针对在日本蜂窝频段下工作、基于IS-98的CDMA和PDC蜂窝电话进行了优化。这些套件可以测试器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。该评估套件的信号输入和输出采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。
每个套件都装配有MAX2267、MAX2268或MAX2269,并包含针对887MHz至925MHz RF频段优化的输入和输出匹配元件。这些评估套件能够在750MHz至1000MHz的RF频率下使用适当的匹配元件工作。
应用
- 双向寻呼机
- 蜂窝频段CDMA电话
- 蜂窝频段PDC电话
- 功率放大器模块
文档
-
2184: MAX2267、MAX2268、MAX2269评估板 Data Sheet1900/1/1PDF398K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14