概览
优势和特点
- 广泛的数据传输速率范围:DC至200Mbps
- MAX22563为3:3通道配置、MAX22564为4:2通道配置、MAX22565为5:1通道配置,MAX22566为6:0通道配置
- SMA连接器便于连接到外部设备
- 宽电源电压范围:1.71V至5.5V
- 支持高达3.75kVRMS隔离,持续60秒
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 经过验证的PCB布局
产品详情
MAX22563−MAX22566评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX22563−MAX22566,这是一个增强型、六通道、电气数字隔离器系列,采用20引脚SSOP封装。提供两种类型的评估板以支持MAX22563−MAX22566系列的不同通道方向配置和可选输出默认设置。MAX22565CAEVKIT#已装配完成且经过测试,并配有MAX22565CAAP+(图1)。MAX2256XAEVKIT#是一块未填充U1的通用电路板,便于用户从MAX22563−MAX22566系列中选择器件(图2)。两个评估板仅支持20引脚SSOP封装类型。评估套件选项参见表1。
MAX22163−MAX22166和MAX22663−MAX22666在功能上等同于MAX22563−MAX22566,但封装类型不同。MAX22163−MAX22166采用16引脚QSOP封装,而MAX22663−MAX22666采用16引脚宽体SOIC封装。MAX22563−MAX22566评估套件可用于评估整个器件系列的功能和电气性能。
这些评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。
MAX2256XAEVKIT#未填充U1,支持以下数字隔离器:MAX22563BAAP+、MAX22563CAAP+、MAX22564BAAP+、MAX22564CAAP+、MAX22565BAAP+、MAX22565CAAP+、MAX22566BAAP+、MAX22566CAAP+。
应用
- 汽车电子
- 电池管理系统(BMS)
- 充电器
- 混合动力电动汽车
- 逆变器
文档
-
MAX2256XAEVKIT Gerber Files2025/1/17ZIP2M