概览
优势和特点
- 轻松评估MAX22530/MAX22531
- 该评估套件由USB供电,无需现场端电源
- 所有输入均可访问
- 提供兼容Windows 7、Windows 8.1和Windows 10的软件
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
- 符合RoHS标准
产品详情
MAX2253x评估套件(EV套件)提供了评估MAX22530和MAX22531四通道隔离式ADC(带现场电源)所需的硬件和软件。PC上运行的图形用户界面(GUI)通过USB端口与MAX22530评估套件和MAX22531评估套件进行通信。
MAX22530评估套件已安装MAX22530AWE+ (16 WSOIC)器件。
MAX22531评估套件已安装MAX22531AAP+ (20 SSOP)器件。
基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件一起使用,可从Maxim网站下载,网址:www.maximintegrated.com/products/MAX22530-22532(位于“设计资源”选项卡下)。需要装有Windows 7或更高版本的Windows操作系统才能使用该评估套件软件。
应用
- 配电自动化
- 高压二进制输入
- 运动控制
- 过程自动化
- 变电站自动化