概览
优势和特点
- OTP可编程数字输出(DO)
- 1-Wire接口端子
- Windows 10兼容软件
- USB-PC连接
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX22520评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于评估MAX22520 OTP可编程数字输出(DO)。
评估套件包括兼容Windows®的软件,提供图形用户界面(GUI)以测试和设置MAX22520的特性。评估套件通过USB-A至micro-B电缆连接到PC。
应用
- 感应传感器和磁传感器
- 工业二进制传感器
- 接近检测开关
相关产品
文档
-
MAX22520EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22520 Data Sheet (Rev. 0)2020/2/4PDF638K
-
MAX22520EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP1M