概览

优势和特点

  • 采用3V至5V单电源供电
  • 端子板连接器便于轻松评估RS-485/RS-422
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX22507E评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的PCB,用于演示MAX22507E和MAX22508E全双工、高速RS-485/RS-422收发器的功能。该评估套件包括板载端接,可轻松进行点对点评估。评估套件中装配了采用10引脚TDFN封装的MAX22507E,但对采用8引脚SOIC封装的MAX22508E也能提供等效功能评估。

应用

  • 背板总线
  • 编码器接口
  • 现场总线网络
  • 工业控制系统
  • 运动控制