概览
优势和特点
- 采用3V至5.5V单电源供电
- 端子板连接器便于轻松评估RS-485/RS-422
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX22506E评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的PCB,用于演示MAX22506E半双工、高速RS-485/RS-422收发器的功能。该评估套件采用3V至5.5V单电源供电,包含可选板载端接。
应用
- 背板总线
- 编码器接口
- 现场总线网络
- 工业控制系统
- 运动控制
文档
-
MAX22506EEVKIT Schematic2023/5/30PDF173K
-
MAX22506EEVKIT: Evaluation Kit for the MAX22506E Data Sheet (Rev. 0)2021/3/16PDF465K
-
MAX22506EEVKIT ODB Files - Design Files2023/5/30ZIP1M
-
MAX22506EEVKIT PCB2023/5/30PDF502K
-
MAX22506EEVKIT BOM2023/5/30PDF38K