概览
优势和特点
- 简化MAX2247的评估
- +2.7V至+3.6V单电源供电
- 为2.4GHz至2.5GHz频段提供输出匹配
- 完全安装与测试
产品详情
MAX2247评估板(EV kit)简化了MAX2247功率放大器(PA)的评估。评估板不需要额外支持电路就可以测试器件的RF性能。评估板的输入输出都采用了SMA连接器,可以与RF测试设备方便地连接。
每块评估板上都安装了MAX2247,并包括为2.4GHz至2.5GHz RF频段优化所需要的匹配元件,POUT = +24dBm。较低功率应用中所需要的匹配元件,请参见完整数据资料中的表2。
应用
- 2.4GHz无绳电话
- 2.4GHz ISM无线装置
- HomeRF
- IEEE 802.11b DSSS WLAN
- IEEE 802.11g OFDM WLAN
文档
-
MAX2247EVKIT: MAX2247评估板 Data Sheet1900/1/1PDF191K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14