概览

优势和特点

  • 超低功耗工作
  • 数据传输速率高达10Mbps
  • MAX22420采用2:0通道配置,MAX22421采用1:1通道配置
  • SMA连接器便于连接到外部设备
  • 宽电源电压范围:1.71V至5.5V
  • 支持高达3kVRMS隔离,持续60秒
  • 温度范围:-40°C至+125°C
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX22420/MAX22421评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX22420/1和MAX22820/1,这是一个超低功耗、双通道增强型数字隔离器系列,分别采用8引脚NSOIC或8引脚WSOIC封装。提供两种类型的评估板,支持该系列采用1/1和2/0配置的所有型号。MAX22421BSEVKIT#已装配完成且经过测试,并配有MAX22421BASA+(图1)。MAX2242XSEVKIT#是一块未装配U1的通用电路板,便于用户从MAX22420/MAX22421系列中选择器件(图2)。两款评估板仅支持8引脚NSOIC封装类型。评估套件选项参见表1。

MAX22820/MAX22821与MAX22420/MAX22421功能相当,但采用8引脚WSOIC封装。两个评估套件可用于评估MAX22820/MAX22821的功能和电气性能。

这些评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。

MAX2242XSEVKIT#未填充U1,支持以下数字隔离器:MAX22420BASA+、MAX22420CASA+、MAX22420EASA+、MAX22420FASA+、MAX22421BASA+、MAX22421CASA+、MAX22421EASA+和MAX22421FASA+。

应用

  • 4-20mA环路过程控制
  • 电池管理
  • 紧凑微型PLC
  • 寄生供电应用