概览
优势和特点
- 轻松评估MAX2240
- +2.7V至+5V单电源供电
- RF输出匹配2.4GHz至2.5GHz的工作范围
- 用于数字电源控制和关断的跳线
- 包括所有关键外围元件
产品详情
MAX2240评估套件(EV套件)简化了MAX2240功率放大器(PA)的评估。它可以测试器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。该评估套件的信号输入和输出采用SMA连接器,便于连接射频测试设备。
MAX2240评估套件与MAX2240装配在一起,包含针对2.4GHz至2.5GHz优化的输出匹配元件。
应用
- 2.4GHz ISM专有无线电
- 802.11 FHSS无线局域网
- 蓝牙
- 家庭RF
文档
-
MAX2240EVKIT: MAX2240评估板 Data Sheet1900/1/1PDF145K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14