概览
优势和特点
- 轻松评估MAX2235
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- RF输入和输出针对824MHz至849MHz的工作频率范围进行了匹配
- 包括所有关键外围元件
产品详情
MAX2235评估套件(EV套件)简化了MAX2235功率放大器(PA)的评估。它可以测试器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。该评估套件的信号输入和输出采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。
MAX2235评估套件装配有MAX2235,并包含针对824MHz至849MHz RF频段优化的输入和输出匹配元件。所有匹配元件经过更改后都可以在800MHz至1000MHz的RF频率下工作。
相关产品
文档
-
MAX2235EVKIT: MAX2235评估板 Data Sheet1900/1/1PDF158K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14