概览

优势和特点

  • 较宽传输数据率范围(从DC至200Mbps)
  • 四路单向通道,3种不同的通道方向配置
  • SMA连接器便于连接外部设备
  • 1.71V至5.5V较宽输入电源范围
  • 高达3.75kVRMS隔离耐压,可持续60s
  • -40°C至+125°C温度范围
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX22344–MAX22346评估套件(EV kits)提供经过验证的设计,用于评估MAX22344–MAX22346增强型、四通道、数字电隔离器。提供两种类型的评估板,用于支持MAX22344–MAX22346家族中不同的通道方向配置和不同的ENA极性。MAX22345CSEVKIT#已完全装配并经过测试,且已安装MAX22345CAAP+;MAX2234XSEVKIT#为通用电路板,U1未安装,允许用户选择MAX22344-MAX22346家族中的器件。两款评估板均支持宽体20引脚SSOP封装类型。 评估套件应由两个独立的隔离电源供电,标称输出范围为1.71V至5.5V。为评估器件在两侧无任何隔离条件下的电气参数,也可使用单电源供电。

MAX2234XSEVKIT#未安装U1,支持以下数字隔离器:MAX22344BAAP+、MAX22344CAAP+、MAX22345BAAP+、MAX22345CAAP+、MAX22345RAAP+、MAX22345SAAP+、MAX22346BAAP+、MAX22346CAAP+。较宽传输数据率范围(从DC至200Mbps)

应用

  • 电池管理
  • 工业自动化现场通信
  • 隔离型RS-485/RS-422、CAN
  • 隔离SPI接口
  • 医疗系统