概览
优势和特点
- 轻松评估MAX2232/MAX2233
- SMA输入和输出射频信号连接器
- 包括所有关键外围元件
- 902MHz至928MHz工作频率范围
- +2.7V至+5.5V单电源供电
产品详情
MAX2232/MAX2233评估套件(EV套件)简化了MAX2232/MAX2233 900MHz ISM频段、24dBm RF功率放大器(PA)的测试。它们允许测试所有器件功能并且不需要额外的支持电路。信号输入和输出使用SMA连接器,方便射频测试设备的连接。要评估具有模拟增益控制的PA,请订购MAX2232EVKIT;如需评估具有2位可编程增益控制的PA,请订购MAX2233EVKIT。
应用
- 868MHz欧洲ISM频段
- 900MHz ISM频段应用
- 数字无线电话
- 调频模拟发射机
- 无线数据
文档
-
2137: MAX2232、MAX2233评估板 Data Sheet1900/1/1PDF159K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14