概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX2232/MAX2233
  • SMA输入和输出RF信号连接器
  • 包括所有关键外围元件
  • 工作频率范围:902MHz至928MHz
  • +2.7V至+5.5V单电源供电

产品详情

MAX2232/MAX2233评估套件(EV套件)简化了MAX2232/MAX2233 900MHz ISM频段、24dBm RF功率放大器(PA)的测试。这些套件可以测试所有器件功能,并且不需要额外的支持电路。信号输入和输出采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。如需评估具有模拟增益控制的PA,请订购MAX2232EVKIT;如需评估具有2位可编程增益控制的PA,请订购MAX2233EVKIT。

应用

  • 868MHz欧洲ISM频段
  • 900MHz ISM频段应用
  • 数字无线电话
  • 调频模拟发射机
  • 无线数据