概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX22288
    • 专为57.6kbps总线供电应用而设计
    • 使用可选外部元件可支持9.6kbps至200kbps操作
  • 采用具有±1kV线对地和线对线浪涌保护的稳健设计
  • 装配完成且经过测试
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX22288评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估兼容家庭总线系统(HBS)的收发器MAX22288。

评估套件中包含的评估板配备MAX22288的全部功能。MAX22288通常用于需要外部电源的HBS应用。

 

应用

  • 楼宇控制器
  • 空调
  • 工业物联网

相关产品