概览

优势和特点

  • 轻松评估 MAX22213
  • 通过板载 +3.3V 稳压器驱动 MAX22213 逻辑输入
  • 提供与 MAX22213 逻辑输入和电流检测输出连接的测试点和接头
  • 全面装配且经过测试
  • 经过验证的 PCB 布局

产品详情

MAX22213 评估套件(EV 套件)设计可靠,用于评估 +36V、3.8A 四路 H 半桥电机驱动器 MAX22213。MAX22213 可驱动四个螺线管、两个有刷直流电机、一个步进电机或不同负载的组合。MAX22213 IC 在四路 H 桥配置中集成了超低阻抗 FET,典型 RON(高侧 + 低侧)为 0.25Ω。该 EV 套件具有接头、测试点和端子板,可提供与 MAX22213 电机驱动器连接的接口。MAX22213 的集成电流检测输出 ISEN_ 可以使用测试点进行监控,也可以使用接头 J5 连接到外部 ADC。MAX22213 EV 套件采用 +4.5V 至 +36V (VM) 的输入电压工作。板载 +3.3V 稳压器 U2 (MAX6765TTSD2+) 提供 +3.3V 稳压输出,用于驱动 MAX22213 逻辑输入。配有端子板 J1 和 J6,为高电压、高电流 VM 输入和电机驱动器输出 OUT_ 提供接口。

相关产品

系统需求

  • MAX22213 EV 套件
  • +36V、3.8A 直流电源
  • 100kHz 方波发生器(可选)
  • 有刷直流电机或负载