概览
优势和特点
- 轻松评估 MAX22211
- 可配置电流驱动调节
- 通过板载 +3.3V 稳压器驱动 MAX22211 逻辑输入
- 提供与 MAX22211 逻辑输入和电流检测输出连接的测试点和接头
- 全面装配且经过测试
- 经过验证的 PCB 布局
产品详情
MAX22211 评估套件(EV 套件)设计可靠,用于评估 +36V、3.8A 双 H 桥电机驱动器 MAX22211。MAX22211 可驱动两个有刷直流电机或单个步进电机。MAX22211 IC 在双 H 桥配置中集成了超低阻抗 FET,典型 RON(高侧 + 低侧)为 0.25Ω。该 EV 套件具有接头、测试点和端子板,以提供与 MAX22211 电机驱动器连接的接口。MAX22211 的集成电流检测输出 ISENA 和 ISENB 可以使用测试点进行监控,也可以使用接头 J4 连接到外部 ADC。MAX22211 具有嵌入式电流驱动调节 (CDR) 功能,提供了可调斩波电流 (ITRIP)。MAX22211 EV 套件采用 +4.5V 至 +36V (VM) 的输入电压工作。板载 +3.3V 稳压器 U2 (MAX6765TTSD2+) 提供 +3.3V 稳压输出,用于驱动 MAX22211 逻辑输入。配有端子板 J1 和 J6,为高电压、高电流 VM 输入和电机驱动器输出 OUT_A 和 OUT_B 提供接口。
相关产品
系统需求
- MAX22211 EV 套件
- +36V、3.8A 直流电源
- 100kHz 方波发生器(可选)
- 有刷直流电机或负载
文档
-
MAX22211EVKIT: Evaluation Kit for MAX22211 Data Sheet (Rev. 0)2023/5/9PDF1 M
-
MAX22211EVKIT Gerber Files2023/5/9ZIP492 K