概览

优势和特点

  • 简化MAX22205的评估
  • 可使用板载电位器调节tOFF时间
  • 可配置电流驱动调节(CDR)
  • 通过板载+3.3V稳压器驱动MAX22205逻辑输入
  • 提供与MAX22205输入和电流检测输出连接的测试点和接头
  • 经过验证的PCB布局 ,已装配完成且经过测试

产品详情

MAX22205评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估+65V、7.6A单H桥MAX22205电机驱动器。MAX22205可以驱动单个有刷直流电机。MAX22205 IC在单H桥配置中集成了超低阻抗FET,典型RON(高侧 + 低侧)为0.15Ω。该评估套件通过接头、测试点和端子板与MAX22205电机驱动器连接。MAX22205的集成电流检测输出ISENA和ISENB可以使用测试点进行监控,也可以使用插头J3连接到外部ADC。MAX22205具有嵌入式电流驱动调节(CDR)功能,提供可调斩波电流(ITRIP)和可调限流关断时间(tOFF)。该评估套件采用+4.5V至+65V(VM)的输入电压工作。板载+3.3V稳压器U2 (MAX6765TTSD2+)提供经过调节的+3.3V电压,为MAX22205逻辑输入供电。安装好的端子板J1、J5和J6可为高电压、高电流VM输入和电机驱动器输出OUT_A和OUT_B提供接口。

 

应用

  • 直流有刷电机驱动器
  • 锁存阀
  • 电磁阀驱动器
  • 步进电机驱动器

相关产品