概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX22204步进电机驱动器
  • 提供板载MCU和GUI,用于驱动和配置MAX22204
    • 可配置目标速度
    • 可配置加速配置文件
    • 可配置微步进和衰减模式
    • 提供电机线圈电流报告
    • 可配置满量程电流
  • 板载+3.3V稳压器为MAX22204的I/O供电
  • 采用穿孔板和接头,可以分离MAX22204电路
  • Windows 7®/8®/10®兼容软件
  • 装配完成且经过测试
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX22204评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估+65V、3.8A(峰值)两相步进电机驱动器。该评估套件可驱动单步进电机,并提供板载微控制器(MCU)和GUI,用于驱动MAX22204的输入和配置工作模式。通过GUI,还可以配置微步模式、衰减模式、目标速度和加速度。

应用

  • 步进电机驱动器

相关产品

工具及仿真模型

Software Development