概览
优势和特点
- 轻松评估MAX22203
- 可使用板载电位器调节tOFF时间
- 可配置电流驱动调节(CDR)
- 通过板载+3.3V稳压器驱动MAX22203逻辑输入
- 提供与MAX22203逻辑输入和电流检测输出连接的测试点和接头
- 装配完成且经过测试
- 经过验证的PCB布局
产品详情
MAX22203评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估+65V、3.8A双H桥MAX22203电机驱动器。MAX22203可以驱动两个有刷直流电机或单个步进电机。MAX22203 IC在双H桥配置中集成了超低阻抗FET,典型RON(高侧 + 低侧)为0.3Ω。该评估套件通过接头、测试点和端子板与MAX22203电机驱动器连接。MAX22203的集成电流检测输出ISENA和ISENB可以使用测试点进行监控,也可以使用接头J4连接到外部ADC。MAX22203具有嵌入式电流驱动调节(CDR)功能,提供可调斩波电流(ITRIP)和可调限流关断时间(tOFF)。MAX22203评估套件采用+4.5V至+65V(VM)的输入电压工作。板载+3.3V稳压器U2 (MAX6765TTSD2+)提供+3.3V稳压输出,用于驱动MAX22203逻辑输入。安装好的端子板J1和J6可为高电压、高电流VM输入和电机驱动器输出OUT1_和OUT2_提供接口。
应用
- 直流有刷电机驱动器
- 锁存阀
- 电磁阀驱动器
- 步进电机驱动器
相关产品
文档
-
MAX22203EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22203 Data Sheet (Rev. 0)2021/6/16PDF1M
-
MAX22203EVKIT Gerber Files - Design Files2023/6/5ZIP492K
-
MAX22203EVKIT PCB2023/6/5PDF1M