概览
优势和特点
- 轻松评估MAX22201
- 可配置为外部PWM或可调板载PWM输入
- 提供可配置RILIM电阻,用于调整集成限流阈值
- 可配置ROFF电阻,用于调节关断时间
- 装配完成且经过测试
- 经过验证的PCB布局
产品详情
MAX22201评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX22201有刷直流电机驱动器。MAX22201 IC集成了超低阻抗FET,采用全桥配置,适用于36V、3.5A电机驱动器应用。此配置的RON(高侧+低侧)典型值为0.3Ω。评估套件通过接头、测试点和端子板,与MAX22201电机驱动器PWM输入、电流检测输出、电源输入和电机驱动器输出连接。板载ICM7556提供板载PWM发生器,具有16.5kHz的固定频率,占空比在4%至95%之间可调。评估套件支持用户使用板载电位器调整集成限流功能。
应用
- 有刷直流电机驱动
- 锁闭阀和电磁阀
- 步进电机驱动(仅单相)
文档
-
MAX22201EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22201 Data Sheet (Rev. 0)2021/2/24PDF1M
-
MAX22201EVKIT Gerber Files - Design Files2023/11/22ZIP394K