概览
优势和特点
- 简化MAX22193的评估
- 提供IEC 61131-2 1/3型配置
- 在信号通道上支持IEC 61131-2 2型
- 提供用于同步信号传输的并行输出
- 可配置外部VDD24电压监控
- 采用具有±2kV输入浪涌保护的稳健设计
- 可耐受±8kV接触静电放电(ESD)和±15kV气隙放电ESD
- 装配完成且经过测试
- 经过验证的PCB布局
产品详情
MAX22193评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX22193,这是一款提供并行输出的高速四路工业数字输入。
MAX22193评估套件为所有四路输入提供一个端子板,并为所有四路输出提供一个接头,以便于监控和评估。提供四个现场端LED指示输入状态,以及一个READY LED指示MAX22193工作正常。
应用
- 分布式控制系统(DCS)
- 工业自动化
- 电机控制
- 流程自动化
- 可编程逻辑控制器(PLC)
相关产品
文档
-
MAX22193EVKIT: MAX22193 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2022/9/9PDF778 K
-
MAX22193EVKIT ODB Files2022/9/9ZIP2 M