概览
优势和特点
- 很容易评估MAX22191
- 隔离、寄生供电和逻辑供电电路,方便评估
- 经过验证的PCB布局
- 支持USB2PMB2#或USB2GPIO#适配器和Munich GUI软件
产品详情
MAX22191PMB#外设模块提供评估MAX22191寄生供电数字输入器件所必须的硬件。关于MAX22191 IC工作的详细信息,请参阅IC的数据手册。PMB具有两个电路:一个用于隔离寄生供电电路(使用光隔离器),一个用于由低压逻辑电源供电的24V输入信号。
模块具有不同的使用方式。Maxim销售低成本USB2PMB1#、USB2PMB2#和USB2GPIO#适配器电路板,可使用Munich GUI软件通过USB电缆通信。电路板不包括该适配器。也可使用任意带有Pmod™兼容12引脚连接器的微控制器或FPGA。用户的另一个选择是通过临时接线将其系统连接到连接器X1上的引脚。对于后两种选项,用户需要编写自己的控制软件。
Pmod PCB的尺寸只有42mm长 x 20mm宽,宽度取决于X1连接器的尺寸。
应用
- 流源出输入
- 独立的隔离输入
- 工业自动化
- 电机控制
- 过程自动化
文档
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K