概览
优势和特点
- 24V和48V电路,方便评估
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX22191评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX22191数字输入在光隔离器中的功能。评估板具有两个电路:一个用于24V数字输入信号,另一个用于48V输入信号。
应用
- 楼宇自动化
- 工业自动化
- 过程自动化
- 可编程逻辑控制器
文档
-
MAX22191EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22191 Data Sheet (Rev. 0)2018/10/4PDF703K