概览
优势和特点
- 评估MAX22088
- 两种板载配置:主电路和远程/器件电路,用于完整的Homebus评估
- 采用具有±1kV线对线和线对地浪涌瞬态抗扰度的稳健设计
- 用于简单测试和监控的板载隔离式数字接口
- 装配完成且经过测试
- 经过验证的PCB布局
产品详情
MAX22088评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX22088 Homebus收发器。
该评估套件中包含一块具有两个电路的评估板,即一个主电路和一个远程/器件电路,可用于在完整的Homebus应用中演示MAX22088 Homebus收发器的全部功能。
为便于评估,远程/器件侧包含MAX15462 5V降压型DC-DC转换器,为200mA(最大值)的外部系统负载供电。此外,MAX12931数字隔离器用于方便、正确地测量数字Homebus信号。
应用
- 暖通空调
- 电力线数据传输应用
- 数字标牌
- 远程监控和检测
相关产品
文档
-
MAX22088EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22088 Data Sheet (Rev. 2)2022/2/23PDF1M
-
MAX22088EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP3M