概览

优势和特点

  • +2.7V至+5V单电源供电
  • 具有50Ω SMA连接器的RF输入
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX2205-MAX2208评估板(EV kit)简化了对MAX2205-MAX2208 RF功率检测器的评估。在不需要额外支持电路的基础上,它们可以对全部功能进行测试。为了与测试装备方便地连接,RF输入采用了50Ω SMA连接器。

应用

  • 双频CDMA/TDMA手机
  • 双频GSM/EDGE手机
  • PA模块
  • WCDMA手机