概览
优势和特点
- 两种工作模式:
- 模拟输出电压模式
- 模拟输出电流模式
- 支持负载阻抗检测
- 可访问所有GPIO
- Windows® 10兼容软件
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX22007评估套件(EV kit)提供评估MAX22007工业级四通道可配置模拟输出所需的硬件和软件。MAX22007套件通过USB口与PC上的图形用户界面(GUI)通信。评估套件为SPI通信提供板载FT2232 USB至SPI桥接,也允许外部SPI主机通过PMOD1连接器与MAX22007通信。板载DC-DC转换器产生必须的电源电压,+15V用于HVDD、+3.3V用于VDD、-2V用于HVSS,为MAX22007供电。
可通过PMOD1和PMOD2连接器采用菊链模式连接多块MAX22007评估板。
应用
- 楼宇自动化模拟输出
- 可配置模拟输出板卡
- 工厂自动化模拟输出
- 过程自动化
- 可编程逻辑控制器
相关产品
文档
-
MAX22007EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22007 Data Sheet (Rev. 0)2020/10/19PDF4M
-
MAX22007EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP3M