概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX2181
  • +6V至+24V单电源供电
  • RF输入和输出匹配至50Ω
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2181评估套件(EV套件)简化了MAX2181 FM低噪声放大器的评估。该评估套件可以测试器件的特性和性能,并且不需要额外的支持电路或软件。信号输入和输出采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。

该评估套件与板载器件一起装配完成,并包含适用于美国FM广播频段的输入匹配元件。

 

应用

  • 汽车有源天线

相关产品